Salon de Hanovre 2024

Date: 22 avr. 2024 - 26 avr. 2024

Safety and Security in Transformation

« La transformation numérique exige de reconsidérer la sécurité des machines et des installations. Dans ce contexte, le thème de la « cybersécurité » devient de plus en plus un facteur de réussite critique. Comment relever les défis de la transformation numérique ? Nous vous accompagnons intégralement dans ce processus et présentons à Hanovre des technologies et des solutions qui garantissent la sécurité et la protection de vos machines et installations contre les cyberattaques.

  • Cybersécurité industrielle :

Des produits et des prestations de services pour la sécurisation des accès et des données

  • Sécurité :

Interverrouillages de sécurité polyvalents pour vos protecteurs mobiles

  • Connectivité avec le système :

IO Link Safety : la communication directe jusqu’au terrain

Safety over EtherCAT : transfert de données en toute sécurité et architectures flexibles combinés

  • Automatisation :

Solutions flexibles associant la sécurité et le standard pour des applications de différents niveaux de complexité

Salon de Hanovre

Lieu :
Parc des expositions de Hanovre
hall 9, stand D17
 

Prenez directement rendez-vous avec nos experts !

Fixer un rendez-vous pendant le salon

Billet d’entrée gratuit

La Norvège en tant que pays partenaire du Salon de Hanovre 2024

Automatisation globale pour une Norvège écologique

La Norvège, pays partenaire cette année, couvre près de la moitié de sa consommation totale d’énergie finale avec de l’électricité d’origine hydraulique. Le pays veut accélérer le développement de cette électrification et donc la décarbonisation de l’industrie. Pilz crée dans le monde entier la sécurité et par conséquent le développement durable pour les hommes, les machines et l’environnement en participant à ce changement : Depuis 1996, la société spécialisée dans les automatismes est présente sur place via Pilz Scandinavia et propose des produits et des solutions pour l’automatisation et la sécurité dans le domaine de la production durable d’électricité.

Un globe terrestre sur fond vert avec de l’herbe

Nos points forts exposés au salon :

Motif numérique sur la sécurité et la cybersécurité

Cybersécurité industrielle – pas de sécurité sans cybersécurité

Le thème de la cybersécurité industrielle sera obligatoire au plus tard en 2027 avec le nouveau règlement machines. Dans le monde interconnecté des automatismes, la sécurité et la cybersécurité forment un tout, l’un n’étant plus concevable sans l’autre.

Nous sommes dès aujourd’hui déjà au cœur d’un processus de changement.

Pilz s’y est préparé et vous accompagne dans ce processus en vous proposant des conseils adaptés, des formations spécifiques, des prestations de services et des produits :

  • Avec notre formation « CESA – Certified Expert for Security in Automation », vous renforcez vos compétences en matière de cybersécurité industrielle. Cette formation permet d’acquérir de vastes connaissances sur les exigences normatives, les bases de l’analyse des risques ainsi que les mesures techniques et organisationnelles de cybersécurité conçues pour les environnements industriels.
  • Avec le nouveau service de conseil en cybersécurité industrielle, nos experts examinent et analysent les risques liés à la cybersécurité de vos machines et installations et élaborent des concepts afin d’améliorer la cybersécurité physique au niveau des machines.
  • Le pare-feu SecurityBridge offre une protection complète des réseaux d’automatismes industriels contre les accès malveillants. Il surveille le flux de données entre le PC et le système de commande et signale les modifications non autorisées apportées au projet du système de contrôle-commande.
  • Avec l’« Identification and Access Management (I.A.M.) », vous bénéficiez de la sécurité et de la cybersécurité en un seul système, de l’authentification des utilisateurs à la gestion des accès, en passant par la sélection du mode de fonctionnement ou la sécurité des données et des réseaux.
  • Nouveauté : L’élément de commande PIT oe ETH, utilisable pour la cybersécurité, avec port Ethernet activable : Seul le personnel autorisé a la possibilité d’activer temporairement cette interface, par exemple pour de nouvelles configurations.

Travail en toute sécurité pour une meilleure productivité – avec les nouveaux systèmes d’interverrouillage de sécurité

Nous vous proposons une gamme étendue d’interverrouillages de sécurité pour la sécurisation des protecteurs mobiles. Que ce soit un dispositif d’interverrouillage process ou un interverrouillage de sécurité pour la protection des personnes, un protecteur mobile franchissable ou un petit capot – nos interverrouillages de sécurité peuvent être utilisés pour chaque application : en optimisant les coûts et en faisant preuve de flexibilité. Deux nouveaux capteurs offrent désormais encore plus de possibilités :

  • Le nouveau PSENmlock mini est idéal pour les applications avec un espace restreint, telles que, par exemple, les trappes ou les capots.
  • La nouvelle génération PSENslock 2, avec son nouveau design, est utilisable de manière optimale, même en cas d’exigences robustes.
Un homme fait fonctionner une machine

Connectivité avec le système :

La technologie de communication IO-Link Safety ouvre de nouvelles possibilités dans le domaine de l’intégration des capteurs. La communication point à point permet une intégration rapide, simple et en toute sécurité des capteurs de sécurité jusque sur le terrain et offre par ailleurs l’opportunité d’optimiser le domaine de l’autodiagnostic et de l’analyse des données.

Au Salon de Hanovre, nous vous présenterons notre solution IO-Link Safety – composée d’un Master et de capteurs – sur une installation d’automatisation en ligne avec robotique intégrée. Découvrez la sécurisation des accès avec les barrières immatérielles de sécurité et la sécurisation des protecteurs mobiles avec l’unité de commande et l’interverrouillage de sécurité – le tout intégré via IO-Link Safety.

Homme décontracté dans un hall

Avec le protocole Safety over EtherCAT (FSoE), Pilz s’appuie également sur une solution d’automatismes. Le micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2 est utilisé comme MainInstance FSoE (Master). Jusqu’à 4 liaisons MainInstance-MainInstance et jusqu’à 60 liaisons MainInstance-Subinstance (Master-Subscriber) sont possibles avec le module de communication EtherCAT FSoE en association avec l’appareil de base PNOZ m B1. Dans le logiciel PNOZmulti Configurator, la configuration du bus de terrain s’effectue via des fichiers ESI.

De plus, la mise en réseau en termes de sécurité est facilement réalisable avec le capteur radar de sécurité PSENradar et le Motion Control PMC.

 

Tout en un : la sécurité et le standard pour votre application spécifique

Au Salon de Hanovre, les visiteurs peuvent s’informer sur les solutions d’automatismes basées sur la pratique qui, associées à la sécurité éprouvée de Pilz, constituent une solution globale. Conçus pour des applications plus ou moins complexes – par exemple pour le contrôle d’un convoyeur ou d’un bras de préhension à plusieurs axes synchrones – ces packages offrent plus de flexibilité, d’uniformité et d’efficacité.

Nos solutions flexibles alliant la sécurité et le standard ouvrent de nombreuses possibilités pour différents types de machines et d’applications. Consultez nos experts pour discuter concrètement de votre application.

Un homme portant un casque et une blouse se tient dans un hall de production

Fixer un rendez-vous personnalisé avec un conseiller pendant le salon

Données personnelles


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire